Danfoss logo
ICF spare part - Blind plug for side ports - SOC connection only

Spare part, ICF 20 - 40, Blind

027L1268

Product Type: Spare part, Used for product: ICF 20 - 40, Type designation: Blind

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection size [in]3/8
Connection typeNPT
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionBlind for sideconnection, 3/8" NPT
Packing formatMulti pack
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product groupICF spare parts
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameBlind
Product TypeSpare part
Quantity per packing format100 pc
REACH Candidate List substancesNo
Type designationBlind
Used for productICF 20 - 40
Used for product commentsFor side ports

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.048 Kilogram
Net weight0.046 Kilogram
Volume0.051 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428234818
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm