Spare part, ICF 20 - 40, Nipple
027L1266
Product Type: Spare part, Used for product: ICF 20 - 40, Type designation: Nipple
027L1266
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Connection size [in] | 3/8 - 1/2 |
| Connection type | G |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Nipple for sideconnection, G3/8"-1/2" |
| Packing format | Multi pack |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Product group | ICF spare parts |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Product name | Nipple |
| Product Type | Spare part |
| Quantity per packing format | 40 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Type designation | Nipple |
| Used for product | ICF 20 - 40 |
| Used for product comments | For side ports |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.114 Kilogram |
| Net weight | 0.111 Kilogram |
| Volume | 0.14 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428234832 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |