Danfoss logo
Elec. expansion valve coil, ETS 5M-product-details

Elec. expansion valve coil, ETS 5M

034G3809

Supply voltage [V] DC: 21.1, Used for product: ETS 5M, Electrical connector: 05R-JWPF-HHLE-D, Cable length [m]: 0.11

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Cable length [in]27.55 in
Cable length [m]0.110 m
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Class of InsulationB
Coil resistance [Ohm]187.0 Ohm
Contains batteriesNo
Current range [A]0.11 A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Electrical connector05R-JWPF-HHLE-D
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionETS 5M Coil for Elec. exp. valve I/60
Packing formatIndustrial pack
Power consumption [W]2.4 W
Product groupExpansion valves
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameElec. expansion valve coil
Product TypeETS 5M
Quantity per packing format60 pc
REACH Candidate List substancesNo
Supply voltage [V] DC21.10 V
Used for productETS 5M

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight70 Gram
Net weight50.8 Gram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715162794852