Danfoss logo
SNV Gauge valves

Gauge valve, SNV-SS

148B3750

Inlet connection type: NPT, Outlet connection type: NPT, Inlet connection size [in]: 3/8

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalEACUA
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Colour PaintCr3 / TLP
Connection standardANSI/ASME B1.20.1
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirectionAngleway
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fluid Group1
Inlet connection size [in]3/8
Inlet connection typeNPT
Inlet Internal/ExternalExternal
Material DescriptionSNV-SS 3/8FPT-3/8MPT 65 bar M/06
Max. Working Pressure [bar]65.0 bar
Max. Working Pressure [psig]943 psig
Outlet connection size [in]3/8
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Outlet connection typeNPT
Outlet Internal/ExternalInternal
Packing formatMulti pack
PED categoryArt. 4, par. 3
Product descriptionStop needle valve
Product groupShut-off and regulating valves
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameGauge valve
Product TypeSNV-SS
Quantity per packing format6 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantsR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Temperature range [°C] [max]200 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperature range [°F] [max]392 °F
Temperature range [°F] [min]-76 °F
Valve versionStandard version

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.616 Kilogram
Net weight0.42 Kilogram
Volume2.238 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428179294
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm