Danfoss logo
SNV Gauge valves

Gauge valve, SNV

027X0233

Inlet connection type: NPT, Connection size [in]: 1/4, Packing format: Single pack, Quantity per packing format: 1

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Body materialSteel
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection Internal/ExternalInternal
Connection size [in]1/4
Connection typeNPT
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Inlet connection typeNPT
Material DescriptionGauge Valve and adapter for ICS,1/4" FPT
Packing formatSingle pack
Product groupRegionally specified kits
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameGauge valve
Product TypeSNV
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.62 Kilogram
Net weight0.62 Kilogram
Volume2.612 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428813907
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm