Danfoss logo
SNV Gauge valves

Strainer, SNV-ST

027X0153

Connection type: NPT, Connection size [in]: 1/4, Type designation: Drain Kit

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Body materialSteel
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection size [in]1/4
Connection standardANSI/ASME B1.20.1
Connection typeNPT
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirectionAngleway
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Filter versionStandard version
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Inlet connection typeNPT
Material DescriptionFIA 50-200 DRAIN KIT 1/4" Valve
Packing formatSingle pack
Product descriptionStop needle valve
Product groupRegionally specified kits
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameStrainer
Product TypeSNV-ST
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Type designationDrain Kit

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.72 Kilogram
Net weight0.007 Kilogram
Volume2.612 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428487542
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm