Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Stainless steel

Flange set, Flange, 15 mm, Butt weld

192H3253

Connection standard: EN 10220, Material Spec.: Stainless Steel, Used for product: EVRA 3 - 15; EVR 15; EVRAT 10

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection size [in]1/2 in
Connection size [mm]15 mm
Connection standardEN 10220
Connection typeButt weld
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flange designTongue
Flange formOval
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Flange version1.3
Material DescriptionFLANGE SET STAINLESS STEEL EVR 3,10,15
Material Spec.Stainless Steel
Packing formatMulti pack
Product groupFlanges
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameFlange set
Product TypeFlange
Quantity per packing format32 pc
REACH Candidate List substancesNo
Used for productEVR 15EVRA 3 - 15EVRAT 10

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.553 Kilogram
Net weight0.529 Kilogram
Volume0.313 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428196529
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm