Flange set, Flange, 20 mm, Butt weld
192H3045
Connection standard: EN 10220, Material Spec.: Stainless Steel, Used for product: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80
192H3045
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Connection size [in] | 3/4 in |
| Connection size [mm] | 20 mm |
| Connection standard | EN 10220 |
| Connection type | Butt weld |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flange design | Tongue |
| Flange form | Oval |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Flange version | 3.0 |
| Material Description | WELDED FLANGE SET STAINLESS STEEL |
| Material Spec. | Stainless Steel |
| Packing format | Multi pack |
| Parts included | 2 flanges |
| Product group | Flanges |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Product name | Flange set |
| Product Type | Flange |
| Quantity per packing format | 12 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Used for product | EVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.944 Kilogram |
| Net weight | 0.928 Kilogram |
| Volume | 0.819 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196536 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |