Danfoss logo
Flange version 10, 11, 12 and 13 - Set - Square - Tongue - Stainless steel

Flange set, Flange, 40 mm, Butt weld

192H3016

Connection standard: EN 10220, Material Spec.: Stainless Steel, Used for product: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PMFH 125; PML 32

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection size [in]1 1/2 in
Connection size [mm]40 mm
Connection standardEN 10220
Connection typeButt weld
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flange designTongue
Flange formSquare
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Flange version10.0
Material DescriptionWELD FLANGES 1 1/2"
Material Spec.Stainless Steel
Packing formatMulti pack
Parts included2 flanges
Product groupFlanges
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameFlange set
Product TypeFlange
Quantity per packing format10 pc
REACH Candidate List substancesNo
Used for productPM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight1.626 Kilogram
Net weight1.539 Kilogram
Volume0.855 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428196574
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm