Spare part, Without floathousing; Complete insert w/floatball, Insert HFI 040
148G3661
Product Type: Spare part, Used for product: Without floathousing; Complete insert w/floatball, Type designation: Insert HFI 040
148G3661
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Spare part insert, HFI 040 Valve Body |
| Packing format | Single pack |
| Product group | Liquid level valve spare parts |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Product name | Float valve insert |
| Product Type | Spare part |
| Quantity per packing format | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type designation | Insert HFI 040 |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Used for product | Complete insert w/floatballWithout floathousing |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 1.794 Kilogram |
| Net weight | 1.597 Kilogram |
| Volume | 11.246 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428279383 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |