Danfoss logo
Spare part, KDC/GVD 100, Spring kit-product-details

Spare part, KDC/GVD 100, Spring kit

148G3068

Product Type: Spare part, Used for product: KDC/GVD 100, Type designation: Spring kit

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionSpring kit 2 bar KDC/GVD 100
Packing formatSingle pack
Product descriptionMultifunction compressor valve
Product groupPress. control valve sparepart
Product lineIndustrial Refrigeration
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product nameSpring
Product TypeSpare part
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Spare part (EF013237)TRUE
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperature range [°F] [max]302 °F
Temperature range [°F] [min]-58 °F
Type designationSpring kit
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Used for productKDC/GVD 100

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.556 Kilogram
Net weight0.351 Kilogram
Volume2.992 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428343794
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm