Danfoss logo
Spare part - Packing

Spare part, KDC/GVD 80, Spring kit

148G3067

Product Type: Spare part, Used for product: KDC/GVD 80, Type designation: Spring kit

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionSpring kit 2 bar KDC/GVD 80
Packing formatMulti pack
Product descriptionMultifunction compressor valve
Product groupPress. control valve sparepart
Product lineIndustrial Refrigeration
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product nameSpring
Product TypeSpare part
Quantity per packing format5 pc
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperature range [°F] [max]302 °F
Temperature range [°F] [min]-58 °F
Type designationSpring kit
Used for productKDC/GVD 80

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.178 Kilogram
Net weight0.098 Kilogram
Volume0.921 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428343787
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm