Danfoss logo
Spare part, KDC/GVD 65, Spring kit-product-details

Spare part, KDC/GVD 65, Spring kit

148G3066

Product Type: Spare part, Used for product: KDC/GVD 65, Type designation: Spring kit

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionSpring kit 2 bar KDC/GVD 65
Packing formatSingle pack
Product descriptionMultifunction compressor valve
Product groupPress. control valve sparepart
Product lineIndustrial Refrigeration
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product nameSpring
Product TypeSpare part
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperature range [°F] [max]302 °F
Temperature range [°F] [min]-58 °F
Type designationSpring kit
Used for productKDC/GVD 65

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.139 Kilogram
Net weight0.099 Kilogram
Volume0.934 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428343770
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm