Repair kit, Piston, sealing, packing gland
148B7819
Type designation: Piston, sealing, packing gland, Used for product: SCHV 100; SSCA 100, Packing format: Single pack, Quantity per packing format: 1
148B7819
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | SSCA/SCHV repair kit DN 100 |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Packing format | Single pack |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Product name | Repair kit |
| Product Type | Repair kit |
| Quantity per packing format | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Type designation | Piston, sealing, packing gland |
| Used for product | SCHV 100SSCA 100 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 2.934 Kilogram |
| Net weight | 1.345 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 6.912 Liter |
| EAN/UPC | 5715255117803 |