Danfoss logo
Orifice, ORF-product-details

Orifice, ORF

119F5404

Body material: Brass, Reduction type: Piston, Packing format: Industrial pack, Quantity per packing format: 100
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Spare parts and accessories for Valves

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Body materialBrass
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionRD Bulk Bagged Piston 082 I/100
Orifice size082
Orifice size [in]0.082 in
Orifice size [mm]2.08 mm
Orifice/ Piston number082
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatIndustrial pack
Product groupRefrig. distributor spareparts
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameOrifice
Product TypeORF
Quantity per packing format100 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Reduction typePiston
Type designationSpare part kit

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.007 Kilogram
Net weight0.006 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428425575
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm