Repair kit, RD 5500
119F3003
Body material: Brass, Number of Holes/Circuits: 06, Packing format: Industrial pack, Quantity per packing format: 100
119F3003
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Body material | Brass |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | RD Br5500 0.188/06 I/100 |
| Number of Holes/Circuits | 06 |
| Orifice size [in] | 0.199 in |
| Orifice size [mm] | 5.05 mm |
| Orifice/ Piston number | 199 |
| Packing format | Industrial pack |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Product group | Refrig. distributor spareparts |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Repair kit |
| Product Type | RD 5500 |
| Quantity per packing format | 100 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reduction type | Nozzle |
| Refrigerants | R22R407CR410A |
| SCIP dossier no. | 5cad0b99-c61d-4671-8e0b-4872412bb6ef |
| SCIP dossier product name | ETS 250-800/KVS 42 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.275 Kilogram |
| Net weight | 0.27 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428418942 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |