Danfoss logo
LG liquid distributor, copper solder connections_069G4001

Liquid gas mixer, LG 12 - 16

069G4001

Used for product: CPCE 12

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalEAC
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Flow direction indicatorEngraved 1-way arrow
Inlet Hot gas [in]1/2 in
Inlet Hot gas [mm]12.70 mm
Inlet Hot gas connection typeSolder, ODF
Inlet Liquid [in]5/8 in
Inlet Liquid [mm]15.88 mm
Inlet Liquid connection typeSolder, ODM
Material DescriptionLG 12-16 Liquid Gas Mixer
Outlet connection typeSolder, ODF
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Outlet size [in]5/8 in
Outlet size [mm]15.88 mm
Packing formatMulti pack
Product descriptionLiquid-gas mixer
Product groupKV valves accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameLiquid gas mixer
Product TypeLG 12 - 16
Quantity per packing format80 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantsR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a
SCIP dossier no.53333d8f-4b13-4268-94e6-99a332859da0
Used for productCPCE 12

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.114 Kilogram
Net weight0.099 Kilogram
Volume0.186 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702422030010
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm