Danfoss logo
TUA SW_068U4900, 068U4901

Repair kit, Kit, TUA Expansion Valve

068U4901

TXV spare parts, Repair kit, Type designation: TUA Expansion Valve, Used for product: TUA; TUAE

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Further informationFlaker: 501 to 2300 lb. ice
Material DescriptionTherm. exp. valve kit Large
Orifice size578
Packing formatMulti pack
Product descriptionThermostatic Expans. Valve Kit
Product groupTXV spare parts
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product nameRepair kit
Product TypeKit
Quantity per packing format10 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantsR404A/R507A
SCIP dossier no.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product nameTU/TC
Type designationTUA Expansion Valve
Used for productTUATUAE

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.39 Kilogram
Net weight0.342 Kilogram
Volume0.932 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428851190
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm