Danfoss logo
bulb strap

Adjustable bulb strap, Max. diameter 50 mm tube

068U3527

Type designation: Adjustable bulb strap, Used for product comments: Max. diameter 50 mm tube, Used for product comments: Max. diameter 50 mm tube, Packing format: Industrial pack, Quantity per packing format: 45

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionAccessory 0.4mm bulb strap I/45
Packing formatIndustrial pack
Product groupTXV accessories
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameAdjustable bulb strap
Product TypeAccessory
Quantity per packing format45 pc
REACH Candidate List substancesNo
Type designationAdjustable bulb strap
Used for productT 2TE 2TR 6TU
Used for product commentsMax. diameter 50 mm tube

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.026 Kilogram
Net weight0.024 Kilogram
Volume0.066 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715162489291
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm