Danfoss logo
Accessory, Bulb strap

Adjustable bulb strap, Max. diameter 28 mm tube

068U3520

Type designation: Adjustable bulb strap, Used for product comments: Max. diameter 28 mm tube, Used for product comments: Max. diameter 28 mm tube, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 25

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionAccessory bag with short Bulb strap M/25
Packing formatMulti pack
Product groupTXV accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product nameAdjustable bulb strap
Product TypeAccessory
Quantity per packing format25 pc
REACH Candidate List substancesNo
Type designationAdjustable bulb strap
Used for productT 2TE 2TR 6TU
Used for product commentsMax. diameter 28 mm tube

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.02 Kilogram
Net weight0.018 Kilogram
Volume0.023 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715162489208
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm