Danfoss logo
Accessory, Fixed size bulb strap 068U3518

Fixed size bulb strap, 5/16 in

068U3518

Type designation: Fixed size bulb strap, Used for product comments: 5/16 in, Used for product: TCAE; TCBE; TGE 20; TUBE; TUCE; TCCE; TE 2; TUAE; T 2; TUB; TUA; TGE 10; TUC, Packing format: Industrial pack, Quantity per packing format: 45

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalEAC
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionOEM bulb strap 5/16 in I/45
Packing formatIndustrial pack
Product groupTXV accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product nameFixed size bulb strap
Product TypeAccessory
Quantity per packing format45 pc
REACH Candidate List substancesNo
RoHS compliantYes - RoHS ok
Type designationFixed size bulb strap
Used for productT 2TCAETCBETCCETE 2TGE 10TGE 20TUATUAETUBTUBETUCTUCE
Used for product comments5/16 in

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight19 Gram
Net weight15.9 Gram
Volume0.051 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702424047719
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm