Adjustable bulb strap, Max. diameter 28 mm tube
068U3507
Type designation: Adjustable bulb strap, Used for product comments: Max. diameter 28 mm tube, Used for product comments: Max. diameter 28 mm tube, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 25
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Spare parts and accessories for Valves
Thay thế được khuyến nghị: 068U3520
068U3507
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Accessory bag with short Bulb strap M/25 |
| Packing format | Multi pack |
| Product group | TXV accessories |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Adjustable bulb strap |
| Product Type | Accessory |
| Quantity per packing format | 25 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Type designation | Adjustable bulb strap |
| Used for product | T 2TE 2TR 6TU |
| Used for product comments | Max. diameter 28 mm tube |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.022 Kilogram |
| Net weight | 0.021 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 0.053 Liter |
| EAN/UPC | 5702428147903 |