Adjustable bulb strap, Max. diameter 50 mm tube
068U3506
Type designation: Adjustable bulb strap, Used for product comments: Max. diameter 50 mm tube, Used for product comments: Max. diameter 50 mm tube, Packing format: Industrial pack, Quantity per packing format: 45
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Spare parts and accessories for Valves
Thay thế được khuyến nghị: 068U3527
068U3506
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Accessory 0.4mm bulb strap I/45 |
| Packing format | Industrial pack |
| Product group | TXV accessories |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Adjustable bulb strap |
| Product Type | Accessory |
| Quantity per packing format | 45 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Type designation | Adjustable bulb strap |
| Used for product | T 2TE 2TR 6TU |
| Used for product comments | Max. diameter 50 mm tube |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.029 Kilogram |
| Net weight | 0.029 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 0.066 Liter |
| EAN/UPC | 5702428146821 |