Danfoss logo
Bulb Clip for TD1 Thermostatic Expansion Valves

Bulb clips, Max. diam. 8mm / 5/16in tube

068N2529

Type designation: Bulb clips, Used for product comments: Max. diam. 8mm / 5/16in tube, Used for product comments: Max. diam. 8mm / 5/16in tube, Packing format: Industrial pack, Quantity per packing format: 96

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Further informationTube: 8 mm / 5/16 in
Material DescriptionAccessory Bag Bulb Clips I/96
Packing formatIndustrial pack
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product groupTXV accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameAdjustable bulb strap
Product TypeAccessory
Quantity per packing format96 pc
REACH Candidate List substancesNo
Type designationBulb clips
Used for productTD1
Used for product commentsMax. diam. 8mm / 5/16in tube

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.003 Kilogram
Net weight0.003 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.008 Liter
EAN/UPC5702422018865