Danfoss logo
Element for expansion valve_

Element for expansion valve, 35 °C - 65 °C, TEAT 85; TEAT 20

068G3262

Packing format: Multi pack

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Body materialStainless steel
Capillary tube length [in]196.8 in
Capillary tube length [mm]5000 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DirectionStraightway
Material DescriptionELM Element TEAT 20/85
Packing formatMulti pack
Pressure equalizationInternally equalized
Product groupExpansion valves
Product lineIndustrial Refrigeration
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product nameElement for expansion valve
Product TypeELM
Quantity per packing format9 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.4f62a7f9-fa17-4ca6-8fd0-b6f703bf683f
SCIP dossier product nameTEA TEAT Accessories
Temperature range [°C] [max]65 °C
Temperature range [°C] [min]35 °C
Temperature range [°F] [max]149 °F
Temperature range [°F] [min]95 °F
Used for productTEAT 20TEAT 85

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.61 Kilogram
Net weight0.537 Kilogram
Volume2.306 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702422008583
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm