Element for expansion valve, 90 °C - 130 °C, TEAT 85; TEAT 20
068G3261
Packing format: Multi pack
068G3261
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Body material | Stainless steel |
| Capillary tube length [in] | 196.8 in |
| Capillary tube length [mm] | 5000 mm |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Direction | Straightway |
| Material Description | ELM Element TEAT 20/85 |
| Packing format | Multi pack |
| Pressure equalization | Internally equalized |
| Product group | Expansion valves |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Product name | Element for expansion valve |
| Product Type | ELM |
| Quantity per packing format | 9 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 4f62a7f9-fa17-4ca6-8fd0-b6f703bf683f |
| SCIP dossier product name | TEA TEAT Accessories |
| Temperature range [°C] [max] | 130 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 90 °C |
| Temperature range [°F] [max] | 266 °F |
| Temperature range [°F] [min] | 194 °F |
| Used for product | TEAT 20TEAT 85 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.648 Kilogram |
| Net weight | 0.616 Kilogram |
| Volume | 2.138 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422025412 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |