Spare part, AKVA 10-8, Orifice 10-8
068F0533
Product Type: Spare part, Used for product: AKVA 10-8, Type designation: Orifice 10-8, Repair kit
068F0533
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direction | None |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Orifice kit 10-8 AKVA10 Multi 10/180 |
| Max. Working Pressure [bar] | 42.0 bar |
| Medium temperature range [°C] [max] | 60 °C |
| Medium temperature range [°C] [min] | -50 °C |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| MOPD[bar/psi] | 18 bar |
| Packing format | Multi pack |
| Product group | Electric valve spare parts |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Repair kit |
| Product Type | Spare part |
| Quantity per packing format | 10 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Type designation | Orifice 10-8 |
| Used for product | AKVA 10-8 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.032 Kilogram |
| Net weight | 0.022 Kilogram |
| Volume | 0.076 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422098911 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |