Danfoss logo
AKV orifice

Spare part, AKVA 10-4, Orifice 10-4

068F0529

Product Type: Spare part, Used for product: AKVA 10-4, Type designation: Orifice 10-4, Repair kit

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirectionNone
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionOrifice Kit 10-4, AKVA10 MU 10/180
Max. Working Pressure [bar]42.0 bar
Medium temperature range [°C] [max]60 °C
Medium temperature range [°C] [min]-50 °C
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
MOPD[bar/psi]18 bar
Packing formatMulti pack
Product groupElectric valve spare parts
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameRepair kit
Product TypeSpare part
Quantity per packing format10 pc
REACH Candidate List substancesNo
Type designationOrifice 10-4
Used for productAKVA 10-4

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.032 Kilogram
Net weight0.021 Kilogram
Volume0.076 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702422099000
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm