Danfoss logo
Adapter, T2 / TE2 068-4001

Adapter, TSA

068-4001

Used for product: T2 / TE2, Type designation: Adapter, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 116

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceOut of scope
Connection materialBrassCopper
Connection size [mm]6 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Fluid Group1
Material DescriptionT2/TE2 Adapter
Packing formatMulti pack
Parts Program nameT2/TE2
PED categoryArt. 4, par. 3
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product groupTXV accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameAdapter
Product TypeTSA
Quantity per packing format116 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP dossier product nameT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
ServiceableNo
Type designationAdapter
Used for productT2 / TE2

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.057 Kilogram
Net weight0.051 Kilogram
Volume0.044 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428512299
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm