Danfoss logo
Bulb strap for TE 5 - TE 55 / TGE 10 - TGE 40

Adjustable bulb strap, Max. diameter 35 mm tube

068-1214

Type designation: Adjustable bulb strap, Used for product comments: Max. diameter 35 mm tube, Used for product comments: Max. diameter 35 mm tube, Packing format: Industrial pack, Quantity per packing format: 250
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Spare parts and accessories for Valves

Thay thế được khuyến nghị: 068U3526

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionAccessory with long Bulb strap I/250
Packing formatIndustrial pack
Product groupTXV accessories
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameAdjustable bulb strap
Product TypeAccessory
Quantity per packing format250 pc
REACH Candidate List substancesNo
Type designationAdjustable bulb strap
Used for productPHT85-300TE5-55TEA-TEAT
Used for product commentsMax. diameter 35 mm tube

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.028 Kilogram
Net weight0.019 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.04 Liter
EAN/UPC5702422149019