Danfoss logo
PHT_067B3304, 067B3306, 067B3309

Element for expansion valve, PHT, Element

067B3319

Used for product: PHTS, Type designation: Element

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalEACLLC CDC TYSK
Body materialBrass
Capillary tube length [in]197.0 in
Capillary tube length [mm]5000 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Equalization connection typeFlare
Equalization size [in]1/4 in
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionPHT Element
Max. Working Pressure [bar]28.0 bar
Max. Working Pressure [psig]400 psig
Packing formatMulti pack
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Pressure equalizationExternally equalized
Product groupExpansion valves
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameElement for expansion valve
Product TypePHT
Quantity per packing format12 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantsR404A/R507A
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperature range [°F] [max]50 °F
Temperature range [°F] [min]-40 °F
Type designationElement
Used for productPHTS

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.584 Kilogram
Net weight0.488 Kilogram
Volume1.663 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428148306
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm