Danfoss logo
PHT_067B3300, 067B3303, 067B3310

Element for expansion valve, PHT, Element

067B3303

Used for product: PHTX, Type designation: Element

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalEAC
Body materialBrass
Capillary tube length [in]118.0 in
Capillary tube length [mm]3000 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Equalization connection typeFlare
Equalization size [in]1/4 in
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionPHTX Thermostatic element
Max. Working Pressure [bar]28.0 bar
Max. Working Pressure [psig]400 psig
Packing formatMulti pack
Pressure equalizationExternally equalized
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product groupExpansion valves
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameElement for expansion valve
Product TypePHT
Quantity per packing format12 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantsR22/R407C
SCIP dossier no.0c9d94cf-8a6c-427f-aa07-f41f4af34854
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperature range [°F] [max]50 °F
Temperature range [°F] [min]-40 °F
Type designationElement
Used for productPHTX

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.584 Kilogram
Net weight0.46 Kilogram
Volume1.618 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428034562
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm