Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, copper

Capillary tube

060-017166

Type designation: Capillary tube, Used for product: RT; WVS; WVFX; KP; WVO; MP, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 50

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Capillary tube length [in]39.0 in
Capillary tube length [mm]1000 mm
Capillary tube materialCopper
Connection notes50 mm tube "tail"
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionCapillary Tube
Packing formatMulti pack
Pressure inlet conn. size [in]1/4 in
Pressure inlet conn. typeFlare
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Pressure inlet Female/MaleFemale
Product groupGeneric accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameCapillary tube
Product TypeAccessory
Quantity per packing format50 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.0d2d51d9-73bd-415b-baa3-e932a09f7536
Type designationCapillary tube
Used for productKPMPRTWVFXWVOWVS

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.101 Kilogram
Net weight0.096 Kilogram
Volume0.218 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428365246
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm