Danfoss logo
CBA-, Auxiliary contact (047B3198-3202)

Auxiliary contact block, CBA-20

047B3201

Product description: Auxiliary Contact, Type designation: CBA-20, Function: 2 make, Used for product: CTI 45MB; CTI 25M-MB, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 100
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Spare parts and accessories for Valves

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalCEEACUKCAUL Recognized
Auxiliary contacts2 NO (13-14, 23-24)
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Function2 make
Material DescriptionCBA-20 Aux. contact 2NO, CTI 25-45M/
MountingFRONT,MAX.1 PR CIRCUIT BREAKER
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatMulti pack
Product descriptionAuxiliary Contact
Product groupContactor/motorstarter access
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameAuxiliary contact block
Product TypeAccessory
Quantity per packing format100 pc
REACH Candidate List substancesNo
Type designationCBA-20
UL markYes
Used for productCTI 25M-MBCTI 45MB

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.018 Kilogram
Net weight0.016 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.089 Liter
EAN/UPC5702423145430