Danfoss logo
Enclosure BCI 2 Motorstarter 6-30A Start-stop/reset

Enclosure, BCI 2

047B010266

Enclosure, Type designation: BCI 2, Used for product: MOTOR STARTER 6-30A, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 18
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Spare parts and accessories for Valves

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalLLC CDC TYSK
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enclosure rating IPIP55
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionBCI 2 Enclosure Box
Packing formatMulti pack
Product descriptionEnclosure
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product groupContactor/motorstarter access
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameEnclosure
Product TypeAccessory
Push buttonsStart-stop/reset
Quantity per packing format18 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Type designationBCI 2
Used for productMOTOR STARTER 6-30A

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.398 Kilogram
Net weight0.378 Kilogram
Volume2.172 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702423045211
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm