Danfoss logo
Nipple 3/8 in For OUB 1 Accessory 040B0140

Nipple, 5/8 in, OUB 1

040B0144

Nipple, Connection size [in]: 5/8 in, Used for product: OUB 1

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Connection size [in]5/8 in
Connection size [mm]16 mm
Connection typeSolder, ODF
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirectionStraightway
Material DescriptionNipple 5/8 in For OUB 1
Packing formatMulti pack
Product groupOil management accessories
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameNipple
Product TypeAccessory
Quantity per packing format18 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.e5c42d87-69d4-4ef1-8037-74c53d32c980
SCIP dossier product nameAccessory for OUB
Type designationNipple
Used for productOUB 1

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.057 Kilogram
Net weight0.05 Kilogram
Volume0.045 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702422033288
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm