Danfoss logo
Nipple 3/8 in For OUB 1 Accessory 040B0140

Nipple, 5/8 in, OUB 1

040B0136

Nipple, Connection size [in]: 5/8 in, Used for product: OUB 1

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Connection size [in]5/8 in
Connection size [mm]16 mm
Connection typeFlare
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirectionStraightway
Material DescriptionNipple 5/8 in For OUB 1
Packing formatMulti pack
Product groupOil management accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product nameNipple
Product TypeAccessory
Quantity per packing format18 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantsR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454BR454CR455AR507AR513AR600R600a
SCIP dossier no.e5c42d87-69d4-4ef1-8037-74c53d32c980
SCIP dossier product nameAccessory for OUB
Type designationNipple
Used for productOUB 1

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.098 Kilogram
Net weight0.096 Kilogram
Volume0.045 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702422014089
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm