Danfoss logo
Spare Parts and Accessories for Contactors and Motor Starters, Accessory

Auxiliary contact block, CB-NO

037H0111

Product description: Auxiliary Contact, Type designation: CB-NO, Function: Make, Used for product: CI 6-50, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 20
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Spare parts and accessories for Valves

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalEACUL
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contact ratingAC15=6 A, 500 V
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunctionMake
Material DescriptionCB-NO Aux. Contact - Make
MountingFront
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatMulti pack
Product descriptionAuxiliary Contact
Product groupContactor/motorstarter access
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameAuxiliary contact block
Product TypeAccessory
Quantity per packing format20 pc
REACH Candidate List substancesNo
Type designationCB-NO
UL markYes
Used for productCI 6-50

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.014 Kilogram
Net weight0.013 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.653 Liter
EAN/UPC5702423013623