Danfoss logo
Locking screw for KV 12, KV 15, KV 22

Spare part, KV 12; KV 22; KV 15, Counter screw

034L0208

Product Type: Spare part, Used for product: KV 12; KV 22; KV 15, Type designation: Counter screw, Locking screw

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionSpare Part Locking Screw
Packing formatIndustrial pack
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product groupKV valves spare parts
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameLocking screw
Product TypeSpare part
Quantity per packing format108 pc
REACH Candidate List substancesNo
Type designationCounter screw
Used for productKV 12KV 15KV 22

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.628 Kilogram
Net weight0.627 Kilogram
Volume0.989 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428031875
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm