Danfoss logo
Spare part, ETS 500L, Actuator kit-product-details

Spare part, ETS 500L, Actuator kit

034G3682

Product Type: Spare part, Used for product: ETS 500L, Type designation: Actuator kit, Actuator

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalCECMIMCRNEACUKCAUL Recognized
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Electrical connectionM12
Flow characteristicLinear
Material DescriptionSpare part actuator kit ETS 500L L OF
Max. Working Pressure [bar]37.0 bar
Max. Working Pressure [psig]536 psig
Packing formatSingle pack
Product groupElectric valve spare parts
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameActuator
Product TypeSpare part
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76
SCIP dossier product nameETS 250-800/KVS 42
Type designationActuator kit
UL markYes
Used for productETS 500L
Used for product commentsOil free

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight1.247 Kilogram
Net weight1.012 Kilogram
Volume6.248 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715162507001
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm