Danfoss logo
 Spare part, ETS 400L, Actuator kit 034G3641, 034G3642

Spare part, ETS 400L, Actuator kit

034G3642

Product Type: Spare part, Used for product: ETS 400L, Type designation: Actuator kit, Actuator

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalCECMIMCRNEACUKCAUL Recognized
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Electrical connectionM12
EU RoHS complianceOut of scope
Flow characteristicS-shape
Material DescriptionSpare part actuator kit ETS 400L S
Max. Working Pressure [bar]37.0 bar
Max. Working Pressure [psig]536 psig
Packing formatSingle pack
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product groupElectric valve spare parts
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameActuator
Product TypeSpare part
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76
SCIP dossier product nameETS 250-800/KVS 42
Type designationActuator kit
UL markYes
Used for productETS 400L

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight1.205 Kilogram
Net weight0.946 Kilogram
Volume6.248 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715162459966
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm