Danfoss logo
Spare part, ICFE 20, Service kit 032F8030

Spare part, ICFE 20, Service kit

032F8030

Product Type: Spare part, Used for product: ICFE 20, Type designation: Service kit

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirectionNone
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionService kit EVRAT 15 / ICFE 20
Max. Working Pressure [bar]52.0 bar
Max. Working Pressure [psig]754 psig
MaxOPD[bar] 12W AC21 bar
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
MaxOPD[bar] 20W DC16 bar
Packing formatMulti pack
Product groupICF spare parts
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameRepair kit
Product TypeSpare part
Quantity per packing format30 pc
REACH Candidate List substancesNo
Type designationService kit
Used for productICFE 20

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.134 Kilogram
Net weight0.04 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.334 Liter
EAN/UPC5702428092159