Spare part, ICFE 20, Service kit
032F8027
Product Type: Spare part, Used for product: ICFE 20, Type designation: Service kit
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Spare parts and accessories for Valves, Components for valve stations
032F8027
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direction | None |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | ICFE 20L Solenoid module, spare part |
| Max. Working Pressure [bar] | 52.0 bar |
| Max. Working Pressure [psig] | 754 psig |
| MaxOPD[bar] 12W AC | 21 bar |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| MaxOPD[bar] 20W DC | 16 bar |
| Packing format | Multi pack |
| Product group | ICF spare parts |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Product name | Repair kit |
| Product Type | Spare part |
| Quantity per packing format | 30 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Type designation | Service kit |
| Used for product | ICFE 20 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.134 Kilogram |
| Net weight | 0.04 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 0.334 Liter |
| EAN/UPC | 5715162848548 |