Danfoss logo
Spare part, EVRB, Service kit-product-details

Spare part, EVRB, Service kit

032F5286

Product Type: Spare part, Used for product: EVRB, Type designation: Service kit

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirectionNone
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunctionNO
Material DescriptionSPARE PART KIT
Max. Working Pressure [bar]28.0 bar
Max. Working Pressure [psig]400 psig
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
MaxOPD[bar] 10W AC21 bar
MaxOPD[bar] 20W DC21 bar
Packing formatMulti pack
Product groupSpare parts, discont. products
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameRepair kit
Product TypeSpare part
Quantity per packing format20 pc
REACH Candidate List substancesNo
Type designationService kit
Used for productEVRB

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.123 Kilogram
Net weight0.115 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.134 Liter
EAN/UPC5702422146797