Danfoss logo
Spare part - Packing

Spare part, EVR 25, Piston service kit

032F3236

Product Type: Spare part, Used for product: EVR 25, Type designation: Piston service kit

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirectionNone
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionSPARE PART KIT
Max. Working Pressure [bar]28.0 bar
Max. Working Pressure [psig]400 psig
MaxOPD[bar] 10W AC21 bar
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
MaxOPD[bar] 20W DC14 bar
Packing formatMulti pack
Product groupICM / ICS / ICLX spare parts
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameRepair kit
Product TypeSpare part
Quantity per packing format18 pc
REACH Candidate List substancesNo
Type designationPiston service kit
Used for productEVR 25

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.216 Kilogram
Net weight0.165 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.553 Liter
EAN/UPC5702422069447