Danfoss logo
Flange version 14 - Set - Round - Tongue - Steel

Flange set, Flange, 100 mm, Butt weld

027N3100

Connection standard: DIN 2526, Material Spec.: Steel, Used for product: WVS 100; EVSI 100; WVTS 100

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection size [in]4 in
Connection size [mm]100 mm
Connection standardDIN 2526
Connection typeButt weld
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flange designSealing recess
Flange formRound
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Flange version9.0 D
Material DescriptionFlanges DN100
Material Spec.Steel
Packing formatSingle pack
Parts included2 flanges
Product groupFlanges
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameFlange set
Product TypeFlange
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Used for productEVSI 100WVS 100WVTS 100

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight9.598 Kilogram
Net weight9.33 Kilogram
Volume12.034 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702422004226
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm