Danfoss logo
Flange version 14 - Set - Round - Tongue - Steel

Flange set, Flange, 75 mm, Butt weld

027N3080

Connection standard: DIN 2526, Material Spec.: Steel, Used for product: WVS 80; EVSI 80; WVTS 80

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection size [in]3 in
Connection size [mm]75 mm
Connection standardDIN 2526
Connection typeButt weld
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flange designSealing recess
Flange formRound
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Flange version9.0 C
Material DescriptionFlanges DN80
Material Spec.Steel
Packing formatSingle pack
Parts included2 flanges
Product groupFlanges
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameFlange set
Product TypeFlange
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Used for productEVSI 80WVS 80WVTS 80

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight7.934 Kilogram
Net weight7.556 Kilogram
Volume11.246 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702422017660
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm