Danfoss logo
Flange set

Flange set, Flange, 65 mm, Butt weld

027N3065

Connection standard: DIN 2526, Material Spec.: Steel, Used for product: WVS 65; WVTS 65; EVSI 65

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection size [in]2 1/2 in
Connection size [mm]65 mm
Connection standardDIN 2526
Connection TypeButt weld
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flange designSealing recess
Flange formRound
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Flange version9.0 B
Material DescriptionFlanges DN65
Material Spec.Steel
Packing formatSingle pack
Parts included2 flanges
Product groupFlanges
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameFlange set
Product TypeFlange
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Used for productEVSI 65WVS 65WVTS 65

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight6.228 Kilogram
Net weight6.038 Kilogram
Volume6.248 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702422021155
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm