Danfoss logo
Flange set_027N3038

Flange set, Flange, 50 mm, Butt weld

027N3038

Connection standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Material Spec.: Steel, Used for product: PMFH 300; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection size [in]2 in
Connection size [mm]50 mm
Connection standardASME B 36.10M SCHEDULE 40
Connection typeButt weld
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flange designTongue
Flange formSquare
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Flange version12.0
Material DescriptionFlange set ANSI 36 2 in Butt Weld
Material Spec.Steel
Packing formatMulti pack
Parts included2 flanges
Product groupFlanges
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameFlange set
Product TypeFlange
Quantity per packing format4 pc
REACH Candidate List substancesNo
Used for productPM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight3.161 Kilogram
Net weight3.05 Kilogram
Volume1.561 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428196789
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm