Flange set, Flange, 40 mm, Butt weld
027N3036
Connection standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Material Spec.: Steel, Used for product: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40
027N3036
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Connection size [in] | 1 1/2 in |
| Connection size [mm] | 40 mm |
| Connection standard | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Connection type | Butt weld |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flange design | Tongue |
| Flange form | Square |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Flange version | 11.0 |
| Material Description | Flange set ANSI 36 1 in Butt Weld |
| Material Spec. | Steel |
| Packing format | Multi pack |
| Parts included | 2 flanges |
| Product group | Flanges |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Product name | Flange set |
| Product Type | Flange |
| Quantity per packing format | 10 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Used for product | PM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 2.279 Kilogram |
| Net weight | 2.21 Kilogram |
| Volume | 0.889 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196802 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |